Pulpit stojący CX i system pulpitowy CX

Wykorzystanie synergii z nowymi pulpitami obsługi Rittal

Zoptymalizuj procesy robocze, wykorzystując synergię z nowymi pulpitami stojącymi CX i systemami pulpitowymi CX. System pulpitowy CX charakteryzuje się maksymalną uniwersalnością, niezależnie od tego, czy używana jest tylko część dolna, czy konstrukcja dwu- lub trzyczęściowa z częścią środkową i/lub górną. Oferuje nie tylko maksymalną przejrzystość, lecz także gwarantuje bezpieczeństwo podczas monitorowania maszyny i urządzenia. Nowy pulpit stojący CX przekonuje tymi samymi zaletami i jest również kompatybilny z platformą systemową AX/VX.

System pulpitowy CX: szczegółowe korzyści i zalety

1. Wszechstronne możliwości montażu i rozbudowy:

  • Ujednolicenie części środkowej pulpitu dla wariantu systemowego dwu- i trzyczęściowego.
  • Łatwiejsze wprowadzanie kabli: Otwór podłogowy jest wyposażony w trzyczęściowe płyty podłogowe i pozwala na indywidualną rozbudowę z płytami podłogi VX jako akcesoriami do elastycznego wprowadzania kabli.
  • Łatwa wymiana systemów zamknięć na uchwyty AX.
  • Możliwość łatwego montażu komponentów klimatyzacji, takich jak wentylatory filtrujące, dzięki prostej części tylnej pulpitów obsługi.

2. Spójna koncepcja zabudowy wewnętrznej:

  • Uniwersalna zabudowa w części dolnej, środkowej i górnej lub w pulpicie stojącym.
  • Zastosowanie szyny systemowej chassis VX25 oraz szyn do indywidualnej zabudowy we wszystkich częściach obudowy.
  • Radzi sobie także z ciężką zabudową, jak np. transformatory
  • Uniwersalność przy rozbudowie systemu pulpitowego i pulpitu stojącego: dzięki zastosowaniu szyny do zabudowy wewnętrznej CX

3. Efektywne wykorzystanie przestrzeni i łatwe przemieszczanie:

  • Większa przestrzeń montażowa w dolnej części pulpitu o szerokości 500 mm w tym systemie pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca.
  • Prosta instalacja i konserwacja prowadzą do optymalizacji czasu pracy oraz wzrostu efektywności.
  • Kąt 90 stopni górnej części pulpitu umożliwia łatwą obróbkę za pomocą centrum obróbczego Rittal Perforex

4. Cyfrowa dokumentacja maszyn i urządzeń:

  • Standardowo dostarczana Rittal ePOCKET umożliwia przekazanie cyfrowej dokumentacji.
  • Łatwy dostęp do aktualnej dokumentacji w celu uproszczenia konserwacji.

Zalety systemu w szczegółach