Obudowy Ex AX z tworzywa sztucznego

Certyfikowane bezpieczeństwo – nowe obudowy AX Ex do zastosowań w strefach niebezpiecznych wewnątrz i na zewnątrz

Obudowa Rittal AX Ex z tworzywa sztucznego wyznacza nowe standardy dla zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem – czy to w przemyśle petrochemicznym, energetyce, czy w środowiskach, w których występuje pył. Te nowoczesne obudowy zapewniają doskonałą ochronę wrażliwych systemów sterowania w strefach 1 lub 2, względnie 21 i 22, takich jak rafinerie lub platformy wiertnicze.

Odkryj różne cechy obudów AX Ex z tworzywa sztucznego

Obudowa AX Ex z tworzywa sztucznego oferuje możliwości łatwej i elastycznej rozbudowy dzięki licznym punktom montażowym w obudowie, a tym samym wspiera sprawdzoną koncepcję systemową Rittal.

Zabudowa wnętrza w siatce wymiarowej 25 mm z wykorzystaniem uniwersalnych kątowników do montażu szyn i szyn systemowych chassis.

  • Płytę montażową można łatwo przykręcić od przodu na zainstalowanych trzpieniach
  • Możliwe jest łatwe, także późniejsze uziemienie płyty montażowej przez otwory o kształcie dziurki od klucza
  • Nadrukowana siatka wymiarowa ułatwia montaż komponentów
  • Podwójne uszczelnienie za pomocą zintegrowanej listwy ochrony przed deszczem na górnej i dolnej krawędzi drzwi, służące do zabezpieczenia uszczelki przed pyłem oraz wodą deszczową, a także duża odporność na promieniowanie UV, gwarantują wyjątkową odporność na warunki panujące na zewnątrz, nawet ekstremalne.
  • Zapewnia bezpieczeństwo zgodnie z klasą ochrony IP 65/NEMA 4X.
  • Uchwyty mocowania naściennego montuje się łatwo od zewnątrz z zachowaniem UL
  • Alternatywnie można zastosować mocowanie masztowe, wkręcane bezpośrednio w zewnętrzne nakrętki wciskane

By montaż był jeszcze bardziej uniwersalny, zintegrowana rama wzmacniająca drzwi została wyposażona w punkty montażowe.

Dzięki wykorzystaniu akcesoriów systemowych Rittal istnieje możliwość bezpośredniego montażu po wewnętrznej stronie drzwi np. szyn, szyn systemowych chassis i kieszeni na schematy.

Blokada do zabezpieczenia otwartych drzwi jest łatwa w montażu i nie wymaga obróbki mechanicznej.

Obudowy AX Ex z tworzywa sztucznego są dostępne wprost z magazynu, co umożliwia szybkie dostawy i sprawną reakcję na wymagania projektu.

Dowiedz się więcej o obudowach AX Ex z tworzywa sztucznego i zapewnij maksymalne bezpieczeństwo oraz niezawodność w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi:

  • Dopuszczenia dla strefy 1 i 2 lub 21 i 22 według 2014/34/UE
  • Klasa ochrony przed zapłonem według EN 60 079 (Ex e) i ochrona obudowy (Ex tb)
  • UL 746 dla F1-Outdoor i UL 508A dla szaf przemysłowych
  • Odporność ogniowa: certyfikat UL 94 V-0
  • Izolacja ochronna wg klasy II przy 1000 V DC dla ochrony osób

Obudowy AX Ex z tworzywa sztucznego niezawodnie spełnia wszystkie wymienione certyfikaty i gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.