KX stal nierdzewna

Obudowy małogabarytowe Rittal KX – teraz w wersji ze stali nierdzewnej

Dzięki precyzyjnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom prezentowane obudowy Rittal ze stali nierdzewnej mogą wytrzymać najtrudniejsze warunki, zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w wymagających środowiskach. Innowacyjna konstrukcja i najwyższej jakości materiał ze stali nierdzewnej tworzą szafy sterownicze, które są nie tylko solidne, ale także niezwykle trwałe.

Stal nierdzewna

Skrzynka zaciskowa KX

Szybkozłącze z wkładką Torx // Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny // Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi // Zabudowa wewnętrzna: szyny nośne, płyta montażowa, klamra mocująca

Obudowa naścienna

E-Box KX

Zamek dźwigienkowy // Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny // Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi // Seryjne zawiasy 180°

Stal nierdzewna

Obudowy typu Bus KX

Szybkozłącze z wkładką Torx // Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny // Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi // Zabudowa wewnętrzna: szyny nośne, płyta montażowa, klamra mocująca

Stal nierdzewna KX umożliwia zmienną rozbudowę wnętrza przy użyciu szyn nośnych, płyt montażowych i klamer mocujących w celu precyzyjnego dostosowania do wymagań projektu.

KX stal nierdzewna jest dostępna w wersji ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) lub 1.4404 (AISI 316L) i może wytrzymać trudne warunki dzięki solidnej obudowie, odpornej na korozję oraz gwarantującej trwałość i niezawodność.

KX ze stali nierdzewnej jest dostępna wprost z magazynu, co umożliwia szybkie dostawy i sprawną reakcję projektantów oraz konstruktorów na wymagania projektu.

Wytłoczenie tylnej ściany KX ze stali nierdzewnej z punktowaniem znacznie ułatwia przygotowanie do montażu uchwytu naściennego, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze podczas instalacji.

KX E-Box ze stali nierdzewnej jest wyposażona w łatwy w montażu zamek dźwigienkowy z wkładką dwupiórkową do bezpiecznego zamykania obudowy, co jest szczególnie ważne w przypadku ochrony wrażliwych komponentów elektrycznych.

Seryjne zawiasy 180° w obudowach typu Bus i E-Box tworzą wolną przestrzeń oraz poprawiają dostęp do wnętrza obudowy, ułatwiając konserwację i dostęp do komponentów.

Szyny nośne można elastycznie montować z przodu perforowanej listwy montażowej skrzynki zaciskowej KX i obudowy typu Bus lub za pomocą klamry mocującej bezpośrednio na tylnej ścianie obudowy. Pozwala to optymalnie wykorzystać głębokość obudowy, co jest szczególnie istotne w przypadku umieszczania większych komponentów.

Szybkie zamknięcie KX ze stali nierdzewnej z wkładką Torx na skrzynce zaciskowej i obudowie typu Bus zapewnia precyzyjne i bezpieczne zamknięcie obudowy, zapewniając efektywną ochronę drogich urządzeń i wyposażenia elektrycznego.

Zoptymalizowane części boczne skrzynki zaciskowej KX, obudowy Bus KX i E-Box do podłączenia przewodu ochronnego umożliwiają szczególnie szybkie i wygodne uziemienie, nawet w późniejszym czasie.

Skrzynka zaciskowa KX

  • Szybkozłącze z wkładką Torx
  • Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny
  • Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi
  • Zabudowa wewnętrzna: szyny nośne, płyta montażowa, klamra mocująca

E-Box KX 

  • Zamek dźwigienkowy 
  • Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny 
  • Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi 
  • Zawiasy 180° w standardzie
     

Obudowy typu Bus KX 

  • Szybkozłącze z wkładką Torx 
  • Wytłoczenie tylnej ściany: uchwyt naścienny 
  • Uziemienie: zoptymalizowana listwa z otworami montażowymi 
  • Zabudowa wewnętrzna: szyny nośne, płyta montażowa, klamra mocująca 
  • Zawiasy 180° w standardzie