Konfiguracja na skróty - szybka i bezbłędna
RiPanel
Skonfiguruj łatwo i szybko
RiPanel
Wszystkie funkcje w skrócie
Zalety
- Oszczędność czasu dzięki łatwej konfiguracji i zamawianiu w sklepie online MyRittal
- Koniec z błędami przy wyborze akcesoriów i obróbce mechanicznej powierzchni obudów i szaf
- Lepsze planowanie dzięki aktualizowanej liście części i wyświetlaniu cen oraz dostępności
- Przyspieszenie procesów dzięki zintegrowanym interfejsom z oprogramowaniem Eplan i Rittal
Dodatkowe narzędzia doboru i programy narzędziowe
Chcesz szybko i łatwo znaleźć potrzebny produkt? Pomogą w tym nasze dodatkowe programy narzędziowe.
Stanowisko człowiek/maszyna
Rozdział mocy
Łatwe i zgodne z normami projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia Ri4Power według IEC 61439-2 wraz ze świadectwami weryfikacji konstrukcji.
Klimatyzacja
Rittal Therm przejmuje mozolne obliczenia wymaganej klimatyzacji i proponuje odpowiedni dobór produktów. Na końcu otrzymuje się szczegółową dokumentację. To gwarantuje Państwu maksymalną pewność przy dobieraniu optymalnych komponentów klimatyzacji. Program Therm jest oparty na wytycznych norm IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 dla klimatyzatorów szaf sterowniczych. Obliczenia nadwyżki temperatury według PN-EN 61439 można przeprowadzić jednym kliknięciem.
RiDiag to oprogramowanie do diagnostyki i analizy klimatyzatorów w celu zagwarantowania prawidłowej eksploatacji oraz ułatwienia konserwacji i analizowania komunikatów systemowych.
Klimatyzacja IT
Ten kalkulator umożliwia łatwy wybór Liquid Cooling Packages (LCP) do chłodzenia szaf i szeregów w ramach infrastruktury IT. Moc chłodnicza LCP zostanie obliczona po podaniu różnych parametrów fizycznych, jak np. temperatura dopływu wody, ilość wody, temperatura dopływu i wypływu powietrza z serwera.