Cyfrowe systemy sterowania ruchem dla lepszej jakości powietrza

Rozwiązania typu outdoor dla inżynierii ruchu

Efektywne kształtowanie przestrzeni miejskich

Szafy sterownicze typu outdoor dla inżynierii ruchu

Zdigitalizowane miasto przyszłości będzie bardziej przyjazne dla środowiska, oszczędniejsze pod względem zasobów i zapewni większy komfort życia. Już dziś inżynieria ruchu korzysta z innowacyjnych rozwiązań w celu zoptymalizowania ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza.

Inteligentne zarządzanie ruchem odbywa się na zewnątrz. Solidne i trwałe szafy sterownicze zapewniają bezpieczeństwo inteligentnych elementów technicznych, jak np.:

  • systemy przewodów komunikacyjnych
  • sterowanie sygnalizacją świetlną
  • sensoryka do pomiarów natężenia ruchu i czystości powietrza.

Rittal oferuje produkowany seryjnie, modułowy system, w którego skład wchodzą obudowy i systemy klimatyzacji, skutecznie chroniące Twoje instalacje i urządzenia – i to w ciągu 24/48 godzin. Bezpieczne umiejscowienie – w każdym terenie.

Wiele systemów inżynierii ruchu jest łatwo dostępnych i dlatego wymaga zabezpieczenia przed wandalizmem oraz niedozwolonym dostępem. Rittal oferuje rozwiązania o wysokiej klasie odporności, aby ruch odbywał się bezpiecznie.

Dobór właściwych materiałów, odpowiednie wykończenie powierzchni i doskonała obróbka szaf typu outdoor gwarantują wysoką trwałość i długą, niezakłóconą pracę zainstalowanych systemów.

Wariant otoczenia 3 i 4

Outdoor Advanced i Outdoor Extreme

Rozwiązania typu outdoor dla inżynierii ruchu znajdują się zarówno na obszarach ogólnodostępnych, jak i niedostępnych ogólnie. Obudowy są narażone na pogodę, promieniowanie UV, deszcz, burze. Wymagana jest także skuteczna ochrona przed substancjami korozyjnymi z otaczającego powietrza. Rittal oferuje dopasowane rozwiązanie np. w formie daszków chroniących przed czynnikami atmosferycznymi, zoptymalizowanej ochrony przed korozją i wysokich klas odporności.

Typowe rozwiązania typu outdoor dla inżynierii ruchu

Dachy

Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX

Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.

Zewnętrzne

Obudowa bazowa Outdoor

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Klimatyzacja

Grzałki

Grzałki zapewniają właściwą moc grzewczą potrzebną do uniemożliwienia kondensacji wody, szczególnie w zastosowaniach na zewnątrz budynków.