Produkt wycofywany do: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1116000
Obudowy systemowe Kompakt CM
Numer artykułu: CM 5123.500
Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową i otwartą podłogą do zainstalowania płyt podłogi. Klasa ochrony IP 55. Połączenie zalet obudów szaf Kompakt AE i różnorodności rozbudowy TS 8. Listwy z otworami montażowymi w drzwiach do szybkiego mocowania mostków montażowych, wsporników węży kabli i osłon.
- Numer artykułu:
- CM 5123.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasach
3-punktowy system zamknięcia z wkładką dwupiórkową zamka
Płyta montażowa
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12 przy wyborze odpowiedniej płyty podłogi lub zamykającej
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 przy wyborze odpowiedniej płyty podłogi lub zamykającej
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 400 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 1.140 mm x 1.155 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 102 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177479838
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- CM Obudowa systemowa Kompakt, SxWxG: 1200x1200x400 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, podwójne drzwi, otwarta podłoga