Systemowa szafa pojedyncza SE 8

Numer artykułu: SE 5832.500

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Zabudowa w pełni kompatybilna z TS 8, a przez to pełna integracja z rodziną produktów TS 8. Szerokości szaf od 600 do 1800 mm. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

Nóżki poziomujące do VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Uchwyty transportowe do VX, TS, VX SE

Szyna systemowa chassis TS 23 x 73 mm

Blachy przepustowe do kabli do montażu w szafach TS, SE i PC

Profil do wprowadzania kabli, tylny do TS, TP

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Szyna montażowa chassis TS 45 x 88 mm

Blokada drzwi do dróg ewakuacyjnych

Numer artykułu:
SE 5832.500
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Ściana tylna odkręcana
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Ściana tylna, jednoczęściowa
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Kod IK
IK10
Ilość drzwi
1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
131 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177666450
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x2000x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne