Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
Produkt zalecany alternatywnie:
3334400
Chillery TopTherm 1 - 6 kW
Numer artykułu: SK 3334.660
Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Standardowo ze skraplaczem z nanopowłoką.
- Numer artykułu:
- SK 3334.660
- Wersja
- Hermetyczna i modułowa konstrukcja komponentów obiegu chłodniczego
Pompa obiegowa medium chłodzącego - Korzyści
- Dokładne utrzymywanie temperatury przez mikroprocesorową technikę regulacji
- Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 2.200 m³/h
Przy 60 Hz: 2.500 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 605 mm
Wysokość: 1.034 mm
Głębokość: 645 mm - Uwaga dot. nr kat.
- W 3334.660 są potrzebne 2 filtry metalowe
- Regulacja temperatury
- Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +20 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...30 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 2,2 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 3,15 t - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 3,98 kW
Przy 60 Hz: 5,32 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 8,2 A
Przy 60 Hz: 8,5 A - Obieg wodny
- Otwarty
- Przyłącza wody
- G ¾" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: tworzywo sztuczne PP
Wolumen: 30 l - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 125 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Chiller TopTherm, niezależny, 6,1/6,6 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 602x1050x645 mm, ze zintegrowanym zbiornikiem
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności