- Numer artykułu:
- SK 7980.100
- Opis produktu
- Do zastosowania jako pojedynczy wentylator albo do zainstalowania różnych modułów wentylatorowych lub do uzupełnienia modułu wentylatorowego.
- Zakres dostawy
- Wentylator
Kabel przyłączeniowy (0,61 m)
Wraz z zestawem montażowym
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 108 m³/h
Przy 60 Hz: 120 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 14 W
Przy 60 Hz: 12 W
- Wymiary
- Szerokość: 119 mm
Wysokość: 119 mm
Głębokość: 25 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 34 dB(A)
Przy 60 Hz: 34 dB(A)
- Masa/opak.
- 0,486 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
DK Wentylatorowy zestaw uzupełniający, do zastosowania jako pojedynczy wentylator, uzupełnienia różnych, modułów lub paneli wentylatorowych, SxWxG: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz