- Numer artykułu:
- SK 3286.870
- Opis produktu
- Za pomocą systemu kanałów powietrznych można skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowniczej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwarciom powietrza" między elementami zabudowy a wentylacją. Wymiary kanału płaskiego wynoszą szer. x wys. x głęb. 229 x 1500 x 29 mm i mogą być skracane na dowolne odcinki.
- Materiał
- Trudnopalne tworzywo sztuczne według DIN 4102/B1
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kanał płaski
Rura dopasowania (długość ok. 1 m)
- Wskazówka
- Zimnego powietrza nie należy kierować docelowo i bezpośrednio na komponenty aktywne
- Przez zastosowanie kanału systemowego następuje zmniejszenie wydajności klimatyzatora.
- Dla urządzeń 3359..../3382.... dodatkowo wymagany jest adapter kanału powietrznego 3286.840
- Pasuje do nr kat.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
-
SK Kanał systemowy powietrzny, do SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, SxWxG: 229 x 1500 x 29 mm