Zestaw montażowy ISV do VX

Numer artykułu: SV 9666.912

Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafach VX.

Numer artykułu:
SV 9666.912
Opis produktu
Do montażu modułów rozbudowujących ISV w szafie.
Materiał
Uchwyt montażowy stelażu: blacha stalowa, ocynkowana
Zabezpieczenie przed dotykiem: blacha stalowa, lakierowana
Zabezpieczenie przed dotykiem, boczne: PCV
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy stelażu
Zabezpieczenie przed dotykiem
Wraz z zestawem montażowym
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 12
Pasuje do nr kat.
9666.916
9666.956
Uwaga dot. nr kat.
Dodatkowo jest potrzebny profil montażowy 9666.712, płyta montażowa 8612.400
Pasujący do
Szerokość: 850 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm
600 mm
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
8,5 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177923294
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
Zestaw montażowy ISV, 3 BE (750 mm), 12 U (1800 mm), (SxW: 850x2000 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne