Zasilanie napięciem

Listwy zasilające

Listwy zasilające do 3 do 12 gniazdek dzięki różnym możliwościom mocowania mogą być uniwersalnie stosowane we wszystkich obudowach naściennych i w szafach sterowniczych. Wersje tylko jako rozdzielacz lub z elementami funkcyjnymi jak wyłączniki ochronne, ochrona przepięciowa z filtrem zakłóceń lub wyłączniki różnicowoprądowe

Listwy zasilające

Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Listwy zasilające w kanale aluminiowym, dostępne w wielu wariantach długości z różnymi elementami funkcyjnymi, różne możliwości zamocowania.

Listwy zasilające

Listwa zasilania z pomiarem energii

Do pomiaru poboru prądu podłączonych odbiorników, wersje wtyków: „Schuko“, różne możliwości montażu.

Listwy zasilające

Listwa zasilania w obudowie z tworzywa sztucznego

Listwy przyłączeniowe 230 V, nieograniczone możliwości zastosowania, także wtyczek kątowych, dzięki ułożeniu gniazd wtykowych w jednej linii.

Listwy zasilające

Gniazdo

Do montażu na szynach nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 wg EN 60 715, zaciski śrubowe po jednej stronie.

Listwy zasilające

Gniazdo serwisowe Do mocowania do ram szaf

Gniazdo serwisowe do mocowania na ramie szafy/16 A, integracja gniazda serwisowego z oddzielnym obwodem zasilania, niezależnie od sieci komputerowej i UPS.

Listwy zasilające

Listwa zasilania do wtyków zalewanych

Listwy zasilania w różnych wersjach do mocowania do ramy, rozdzielaczy naściennych DK w poprzek lub na płaszczyźnie 482,6 mm (19").