IT Power

Accessories for IT power

Akcesoria Rittal IT-Power obejmują wiele produktów dostosowanych do różnych wymagań środowiska IT.

Accessories for IT power

Blokada wtyków do wtyczek C14 i C20

Zabezpieczenie wtyków C14 i C20 przed przypadkowym wyciągnięciem

Accessories for IT power

Worek z akcesoriami do PDU

Accessories for IT power

Kabel przyłączeniowy do PSM/PDU

Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C19/C20).

Accessories for IT power

Kabel przyłączeniowy do szyny PSM

Konfekcjonowany kabel przyłączeniowy do modułu PSM.

Accessories for IT power

Zestaw montażowy do szyn prądowych PSM

Do przymocowania szyny zasilającej PSM w szafie sieciowej.

Accessories for IT power

Blokada kabla PSM do wszystkich modułów z PN-EN 60 320 C13

Do ochrony wszystkich kabli przyłączeniowych urządzeń końcowych przed nieumyślnym wyciągnięciem wtyczki zasilania.

Accessories for IT power

Szyny prądowe PSM

Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.

Accessories for IT power

Moduły wtykowe PSM

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

Accessories for IT power

Ochrona przepięciowa PSM

Instalowana przed szyną zasilania. Dla każdego z 3-fazowych źródeł zasilania szyny prądowej dostępna jest ochrona przepięciowa. Można ją także zainstalować na etapie późniejszym.

Accessories for IT power

Gniazdo

Do montażu na szynach nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 wg EN 60 715, zaciski śrubowe po jednej stronie.

Accessories for IT power

Gniazdo serwisowe Do mocowania do ram szaf

Gniazdo serwisowe do mocowania na ramie szafy/16 A, integracja gniazda serwisowego z oddzielnym obwodem zasilania, niezależnie od sieci komputerowej i UPS.

Accessories for IT power

Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19") wysuwane

Przystosowana do instalacji komponentów zarówno prądu stałego, jak i zmiennego, wysuwany przód instalacji zapewnia optymalny dostęp do okablowania z góry i od spodu.

Accessories for IT power

Kablowa puszka rozgałęźna z kątownikiem wielofunkcyjnym

Kablowa puszka rozgałęźna do mocowania na profilu ramowym TS 8 lub na systemie szyn jest punktem przekazania zasilania elektrycznego do wszystkich odbiorników jak wentylatory filtrujące, oświetlenie systemowe, listwy zasilające.

Accessories for IT power

Czujniki CMC III

Do monitorowania różnych parametrów w szafach lub pomieszczeniach.

Accessories for IT power

Kabel łączący do szyny PSM

Gotowy do podłączenia kabel przyłączeniowy ze złączem C13 (gniazdko) i C14 (wtyk).

Accessories for IT power

Osłona gniazdka do gniazdek C13 lub C19

Natychmiastowe zamknięcie otwartych, nieużywanych gniazdek

Accessories for IT power

Adapter montażowy PDU

Adapter do montażu PDU na szynie systemowej chassis w VX IT

Accessories for IT power

Kontroler PoE

Część zamienna do PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + awaryjne zasilanie webserwera PDU przez PoE