IT Power

moduł Power System PSM

Jedno lub dwa zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja poprzez zmianę kierunku wtyku modułu gniazd wtykowych. Opcjonalny pomiar napięcia, prądu i zużycia.

moduł Power System PSM

Szyny prądowe PSM

Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.

moduł Power System PSM

PSM Zero-U-Space

Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.

moduł Power System PSM

Moduły wtykowe PSM

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

moduł Power System PSM

Moduły pomiarowe PSM z CAN-Bus do szyn prądowych PSM

Moduły PSM z funkcją przełączania wyjść i pomiaru energii. Dostępne wersje z IEC 60320 C13 & C19 oraz CEE 7/3 (gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym).