Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej do VX

Nr kat.: SV 9683444

Do poziomego podziału przestrzeni funkcjonalnych.

Nr kat.:
SV 9683444
Wersja
Z otworem wentylacyjnym
Opis produktu

Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Do zabudowy przedziałów przestrzeni funkcyjnej zgodnie z formą separacji wymagane jest zastosowanie ścian bocznych przestrzeni funkcyjnej.
Wymiary
Szerokość: 311 mm
Głębokość: 380 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Oddzielacz przestrzeni funkcyjnej, szerokość x głębokość: 311x380 mm, do VX (szerokość x głębokość: 400x400 mm)
Atesty
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne