RiMatrix S Kontener standardowy

Nr kat.: DK 7998506

Standardowe centrum danych jest realizowane w wariancie kontenerowym i może być ustawione także na zewnątrz budynku.

Nr kat.:
DK 7998506
Opis produktu
Standardowe centrum danych jest realizowane w wariancie kontenerowym i dzięki solidnej, stalowej konstrukcji kontenera może być ustawione także na zewnątrz budynku.
Zakres dostawy
Solidny kontener z blachy stalowej o wzmocnionej konstrukcji ramy do optymalnego rozłożenia ciężaru
Hermetyczna konstrukcja ścian wewnętrznych z materiałami izolacji termicznej
Doradztwo i kalkulacja ROI
Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
Dokumentacja, szkolenie, przeszkolenie
Hotline i Service/Umowy serwisowe
Głębokość prześwitu
7 000 mm
Wysokość prześwitu
2 700 mm
Szerokość prześwitu
2 750 mm
Klimatyzacja (ZUCS)
90 kW + 10 kW
redundancja n+1
Ilość głównych rozdzielnic niskiego napięcia
1
Ilość PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Kombinowana szafa sieciowa / serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Klasy ochrony
Część wewnętrzna zabezpieczona przed wandalizmem zgodnie z klasą odporności II wg DIN EN 1631
Podstawowa ochrona EMC
Pyło- i wodoszczelność IP 55 wg IEC 60 529
Design burglar protection
Tak
System nawilżania i osuszania
opcjonalnie
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń
opcjonalnie
Wersja
Single 9
Wymiary
Szerokość: 3.000 mm
Wysokość: 3.000 mm
Głębokość: 7.250 mm
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
DK Kontener standardowy RiMatrix S, Single 9