- Numer artykułu:
- SK 3312.810
- Opis produktu
- Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. Łącza interfejsu IoT umożliwiają komunikację z różnymi systemami oraz monitorowanie i zarządzanie energią.
- Korzyści
- Oszczędność energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”.
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Dane techniczne
- Więcej informacji, instrukcji i danych technicznych podanych komponentów można znaleźć na poszczególnych stronach produktowych
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Pakiet obejmujący następujące elementy:
Klimatyzator do zabudowy naściennej (3187.930)
Interfejs IoT (3124.300)
Czujnik temperatury (3124.400)
Przewód przyłączeniowy CAN bus (7030.091)
Uchwyt rzepowy kabli, samoprzylepny (7111.350)
- Użyteczna moc chłodnicza L22 L30
- 3 000 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa
- 1,05 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowa kostka przyłączeniowa
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 294 mm
- Czas pracy
- 100 %
- Regulacja temperatury
- Kontroler e+
- Protokoły
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...60 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 25 bar
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 24
- Obieg wewnętrzny IP 55
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 1,15 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 55,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK IT Klimatyzator naścienny Blue e+, 2kW, Z interfejsem IoT, 2kW, SxWxG: 450x1600x294 mm