Blacha adaptera CS do CS Toptec

Nr kat.: CS 9828110

Do mocowania wentylatorów filtrujących pasujące w przypadku wycięcia pod klimatyzator.

Nr kat.:
CS 9828110
Opis produktu
Do mocowania wentylatorów filtrujących pasujące w przypadku wycięcia pod klimatyzator.
Materiał
Aluminium
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Blacha adaptera
Pokrywa ozdobna
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 467 mm
Wysokość: 1.042 mm
Głębokość: 50 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7 kg
Masa brutto
7,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177963030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
Dokumentacja
Info sheet