Centralny punkt uziemiający z przewodem uziemiającym o długości 0,3 m na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).
Do uzupełnienia istniejącego zestawu uziemienia lub wyrównania potencjałów w celu zintegrowania następnych elementów rozbudowy z wyrównaniem potencjałów. Do specjalnego połączenia...
Do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy i ram. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.
W skład zestawu wchodzą wszystkie śruby niezbędne do uziemienia pokrywy, nakrętki, podkładki stykowe i taśma uziemiająca, długość 250 mm, przekrój poprzeczny 4 mm².
Za pomocą dołączonych przewodów uziemiających możliwe jest uziemienie punktu zerowego wsporników kablowych Patch paneli, zaciski uziemienia są regulowane, obciążalność prądowa szyny...