Zabudowa wewnętrzna

Systemy szynowe

Systemy szyn pozwalają na dotarcie do dowolnego punktu w obrębie ramy. Dodatkowe płaszczyzny montażowe, różne funkcje jak szyny nośne lub profilowe C – do nieograniczonej, indywidualnej rozbudowy.

Systemy szynowe

Szyna do zabudowy wnętrza AX

***Nowość***Szyna do elastycznej rozbudowy wewnętrznej w siatce 25 mm w kompaktowej obudowie sterowniczej AX. Teraz o zwiększonej nośności 100 N przy montażu w występach obudowy.

Systemy szynowe

Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE/WM

Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na powierzchniach bocznych, podłogi i dachowych.

Systemy szynowe

Szyna do zabudowy wewnętrznej do TP, obudów sterowniczych Kompakt HD

Do montażu na istniejących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.

Systemy szynowe

Szyna zabudowy podłogowej do AX

Szyna do elastycznej rozbudowy wewnętrznej w kompaktowej obudowie sterowniczej AX w połączenu z nową szyną do rozbudowy wewnętrznej AX. Do montażu np. szyny systemowej chassis do VX 23 x 64 mm, oświetlenia...

Systemy szynowe

Szyna do zabudowy wewnętrznej

Do montażu na występujących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna do VX, VX SE

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis TS 23 x 73 mm

Alternatywa dla systemowej szyny chassis TS 17 x 73 mm, z otworami na nakrętki klatkowe/wtykane w miejsce otworu szczelinowego na górze i na dole. Wystarczy zaczepić i zabezpieczyć.

Systemy szynowe

Szyna montażowa chassis TS 45 x 88 mm

Montowane bezpośrednio na powierzchniach wewnętrznych (np. dachu) podpierają ciężkie konstrukcje. Mocowanie z boku lub z tyłu zapewni pewne skręcenie szafy z maszyną.

Systemy szynowe

Szyna montażowa chassis PS 23 x 73 mm do TS, VX SE

Do montażu na poziomych i pionowych profilach szaf TS za pomocą elementu mocującego kombi PS.

Systemy szynowe

Szyna systemowa chassis PS 23 x 73 mm do TS, VX SE

Do bezpośredniego montażu na poziomych profilach szaf TS. Na pionowych profilach szaf TS możliwe tylko za pomocą adapterów. Wystarczy wsunąć do układu otworów TS, zawiesić i zabezpieczyć.

Systemy szynowe

Szyna montażowa 18 x 39 mm do VX, VX SE

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej.

Systemy szynowe

Szyna montażowa TS 18 x 38 mm

Do montażu na pionowym profilu szafy TS zewnętrznej płaszczyzny montażowej, na poziomym profilu szafy TS oraz na szynie rozbudowy podłogowej do CM.

Systemy szynowe

Szyna zabudowy podłogowej do TP

Do montażu w głębokości obudowy w istniejących sworzniach gwintowanych, bez obróbki mechanicznej. Systemem otworów po obu stronach. Tworzy dodatkowe możliwości zabudowy.

Systemy szynowe

Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli

Systemy szynowe

Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Do montażu na poziomych i pionowych profilach szafowych za pomocą dodatkowych elementów mocujących.

Systemy szynowe

Szyna adapterowa do kompatybilności VX

Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE do VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.

Systemy szynowe

Szyna adapterowa do kompatybilności PS

Montaż w pionowych profilach szaf TS w celu zapewnienia kompatybilności z: szyną montażową PS, szyną montażową chassis PS, szyną systemową chassis PS.

Systemy szynowe

Szyna montażowa TS 17 x 17 mm do TS

Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.

Systemy szynowe

Szyna typu kombi 19"/ETSI do obudowy wielofunkcyjnej

Do zabudowy wnętrza obudowy wielofunkcyjnej.

Systemy szynowe

Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Do bezpośrednio montażu na poziomym profilu szafy lub pionowym profilu szafy za pomocą dodatkowych elementów mocujących.

Systemy szynowe

Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Do zabudowy ciężkiej, jak np. transformatory. Śruby hakowe i otwory podłużne szyny nośnej umożliwiają każdy wymiar mocowania.

Systemy szynowe

Systemowe szyny nośne

Do montażu ciężkich podzespołów, np. transformatorów. Śruba hakowa i otwór podłużny w szynie nośnej umożliwiają uzyskanie każdego wymiaru montażowego.

Systemy szynowe

Szyna nośna 75 x 20 mm do VX, TS, VX SE

Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.

Systemy szynowe

Szyna nośna 65 x 42 mm do VX, TS, VX SE

Do zabudowy ciężkiej, jak np. izolatory wsporcze lub transformatory.

Systemy szynowe

Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.

Systemy szynowe

Szyna nośna TH 35/7,5 zgodnie z PN-EN 60 715

Długość dopasowana do szerokości obudowy.

Systemy szynowe

Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60 715

Długość dopasowana do szerokości obudowy.

Systemy szynowe

Szyna nośna zgodnie z PN-EN 60 715

Do zatrzaskowego instalowania zacisków lub innych komponentów w technice zaczepowej wg EN 60 715.