IT Safe MDC Level E to idealnie dopasowane do potrzeb, małe centrum danych, ze zoptymalizowanym śladem węglowym, które nie tylko rośnie wraz z rozwojem IT, ale może być również przenoszone do innych lokalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Nr kat.:
- DK 7999009
- Opis produktu
- Micro Data Center Level E (MDC Level E) sejf bezpieczeństwa o konstrukcji modułowej, z drzwiami obsługi z przodu i drzwiami serwisowymi z tyłu. MDC Level E jest wyposażony w standardzie w przepust kablowy w każdym elemencie bocznym i jest dostępny w różnych rozmiarach.
- Korzyści
- Możliwość instalacji w trudno dostępnych miejscach
- Możliwość rozbudowy, a przez to stopniowego inwestowania w rosnące IT.
- Przygotowany do zastosowania różnych rozwiązań klimatyzacji IT
- Bezpieczeństwo inwestycji dzięki możliwości demontażu i ponownego montażu
- Zastosowania
- Wysoka ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi dla IT
- Dopasowane do potrzeb komponenty wyposażenia tworzą z sejfu kompaktowe centrum obliczeniowe.
- Materiał
- blacha stalowa, powlekana
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Drzwi serwisowe: RAL 7035
Drzwi obsługi: RAL 7035 - Zakres dostawy
- Sejf zabezpieczający z drzwiami obsługi i serwisowymi
Wprowadzenie kabli w obu elementach bocznych
Drzwi z zamkami na klucz - Opcje
- Różne warianty zamków
Różne systemy wprowadzania kabli
Wprowadzenie kabli od góry lub od dołu
Dwuskrzydłowe drzwi
Wybierane zawiasy drzwi
Podstawa
Podstawa z zabezpieczeniem ppoż. - Wskazówka
- Badania zostały przeprowadzone jako test systemu i są potwierdzone świadectwami dopuszczenia
- Projektowanie na zamówienie
- Klasy ochrony
- Sejf posiada atest systemu
- Single Safe z drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi i zamkiem mechanicznym posiada atest systemu
- Klasa odporności ogniowej F 90 według DIN 4102 Część 2 i EI 90 według EN 1363-1 oraz EN 13501-2, spełnienie wartości granicznych ∆T < 50 K, wzgl. wilgotność powietrza < 85 % przez 30 minut
- Dymoszczelność w oparciu o DIN 18095-2: 1991-03
- Ochrona przed włamaniem RC 2 przy użyciu narzędzi analogicznie do DIN EN 1630:2011-09
- Ochrona przed włamaniem RC 3 przy użyciu narzędzi analogicznie do PN-EN 1630: 2011-09 (ograniczone możliwości konfiguracji)
- Wymiary prześwitu
- Wysokość montażowa dla komponentów: 47 U
- Seryjna ochrona przed
- Pożar
- Woda gaśnicza
- Gazy korozyjne
- Wandalizm
- Niepowołany dostęp
- Pył
- Włamanie / kradzież
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Klasa ochrony
- IP 54 do IP 56 (w zależności od konfiguracji)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 700 kg
- Masa brutto
- 750 kg
- Numer taryfy celnej
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) sejf bezpieczeństwa o konstrukcji modułowej, z drzwiami obsługi z przodu i drzwiami serwisowymi z tyłu. MDC Level E jest wyposażony w standardzie w przepust kablowy w każdym elemencie bocznym.