Przewód czynnika chłodniczego włącznie z elektrycznym przewodem sterującym do klimatyzacji Outdoor.
Przewód czynnika chłodniczego z elektrycznym przewodem sterującym
Nr kat.: SK 7999961
Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2017
- Nr kat.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 W
- Długość
- 20 m
- Wymiary
- Długość: 20 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 27 kg
- Masa brutto
- 27 kg
- Numer taryfy celnej
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW