Kompaktowe chłodzenie do Micro Data Center

Nr kat.: SK 3126230

Klimatyzator kompaktowy nadaje się do stosowania w pomieszczeniach z zainstalowaną klimatyzacją lub wystarczającą wentylacją oraz przy braku lub niewielkich wymaganiach odnośnie poziomu hałasu.

Nr kat.:
SK 3126230
Opis produktu
Do chłodzenia Micro Data Center Level B i Level E. Klimatyzator typu split składa się z jednostki wewnętrznej (parownika) i jednostki zewnętrznej, przy czym jednostka wewnętrzna jest przymocowana do ścianki bocznej wewnątrz Micro Data Center, a jednostka zewnętrzna do drzwi serwisowych.
Korzyści
Osobne, hermetycznie odseparowane obiegi wewnętrzne i zewnętrzne
Brak przenikania kurzu i gazu pożarowego
Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są połączone ze sobą przewodami sterującymi i czynnika chłodniczego oraz oddzielone pod względem ochrony przeciwpożarowej
Powietrze w Micro Data Center jest prowadzone poziomo. Odpowiednie prowadnice zapewniają dokładne ukierunkowanie powietrza. Dzięki oddzieleniu strony "zimnej" od "ciepłej", unika się mieszania się powietrza, a efektywność chłodzenia wzrasta.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Jednostka wewnętrzna (parownik)
Jednostka zewnętrzna
Przewody czynnika chłodniczego
Przewody danych i zasilające
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 3,3 A
Przy 60 Hz: 3,5 A
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 14,2 A
Przy 60 Hz: 14,7 A
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy
100 %
Regulacja temperatury
Sterownik Komfort (ustawienie fabryczne +25 °C)
Przy 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Tak
Poziom ciśnienia akustycznego
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6,3...10 A
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Kompaktowe chłodzenie, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ
Dokumentacja
Instrukcja obsługi