- Nr kat.:
- SK 7999991
- Opis produktu
- Urządzenie zewnętrzne z techniką inwertera umożliwia regulację obrotów sprężarki w zależności od potrzeb. Regulacja ilości czynnika chłodniczego przebiega za pomocą elektronicznego zaworu rozprężnego. Dopasowanie do zapotrzebowania na czynnik chłodniczy zapewnia oszczędność energii do 40 %. Zimne powietrze jest wdmuchiwane przez urządzenie wewnętrzne (parownik) przed poziom 19", ciepłe powietrze zostaje odessane z tyłu. Dzięki dopasowanym prowadnicom powietrza osiąga się dodatkowy wzrost efektywności i zapobiega tworzeniu skupisk cieplnych.
- Sposób działania
- Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne dla Micro Data Center są wykonane jako urządzenia rozdzielające w celu osiągnięcia hermetycznej separacji obiegu chłodniczego wewnątrz i na zewnątrz sejfu. Zapobiega to wnikaniu pyłu i gazów korozyjnych.
- Prowadzenie powietrza w sejfie przebiega poziomo. Ciepłe powietrze w tylnej części jest zasysane, a schłodzone powietrze wdmuchiwane przed poziom 19".
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Urządzenie zewnętrzne Super Digital Inverter
Pilot zdalnego sterowania przewodowy
Zestaw sterowania DX
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 13,9 A
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Wymiary
- Szerokość: 900 mm
Wysokość: 795 mm
Głębokość: 320 mm
- Zakres temperatury pracy
- -15 °C...43 °C
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 25 A
- Zakres ustawień
- -15 °C...43 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK Klimatyzacja Outdoor, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, z technologią inwertorową, do Micro Data Centre