- Nr kat.:
- DK 7709535
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości
- Opis produktu
- Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
- Zakres dostawy
- Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i listwą szczotkową na dole, dwoma szynami montażowymi pionowymi i szyną profilową C poziomą, do mocowania kabli
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu oraz boczne filtry wylotu na prawym i lewym boku
Szyna uziemienia do połączenia ze wspólnym punktem zerowym
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Uchwyt mocowania naściennego 10 mm, wzmocnione
Uchwyt Komfort mini do wkładek zamka
Zamek bębenkowy 3524 E
- Jednostki wysokości
- 9 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 478 mm
Głębokość: 673 mm
- Głębokość montażowa
- 620 mm
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 415 mm
- Głębokość części odchylanej
- 516 mm
- Głębokość części naściennej
- 135 mm
- Kod IK
- IK08
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 450 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 36,1 kg
- Masa brutto
- 38 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Opis produktu
-
DK Obudowa naścienna, 3-częściowa, SxWxG: 600x478x673 mm, 9 U, zmontowana, IP 54, z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole