- Nr kat.:
- DK 7709735
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
 wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości
- Opis produktu
- Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części. 
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
 Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo 
- General colour
- RAL 7035 
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
 Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
- Zakres dostawy
- Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i listwą szczotkową na dole, dwoma szynami montażowymi pionowymi i szyną profilową C poziomą, do mocowania kabli
 Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu oraz boczne filtry wylotu na prawym i lewym boku
 Szyna uziemienia do połączenia ze wspólnym punktem zerowym
 Drzwi ozdobne przeszklone
 1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
 Uchwyt mocowania naściennego 10 mm
 Uchwyt Komfort mini do wkładek zamka
 Zamek bębenkowy 3524 E
- Jednostki wysokości
- 9 U 
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
 Wysokość: 478 mm
 Głębokość: 573 mm
- Głębokość montażowa
- 520 mm 
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
 Wysokość prześwitu: 415 mm
- Głębokość części odchylanej
- 416 mm 
- Głębokość części naściennej
- 135 mm 
- Kod IK
- IK08 
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 450 N 
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa 
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole 
- Opak.
- 1 szt. 
- Waga netto
- 33,25 kg
- Masa brutto
- 35 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Opis produktu
- 
DK Obudowa naścienna, 3-częściowa, SxWxG: 600x478x573 mm, 9 U, zmontowana, IP 54, z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole