Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, szynami montażowymi, szyną profilową C, uchwytem mocowania ściennego. Stopień ochrony IP 55.
- Nr kat.:
- DK 7721135
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
z szynami montażowymi i szynami profilowymi, z regulacją głębokości - Opis produktu
- Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek) - Zakres dostawy
- Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, dwoma szynami montażowymi i poziomą szyną profilową C do mocowania kabli
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej oraz dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu
4 uchwyty mocowania naściennego 10 mm
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Zamek bębenkowy 3524 E
Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady - Jednostki wysokości
- 21 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.012 mm
Głębokość: 473 mm - Głębokość montażowa
- 420 mm
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 949 mm - Głębokość części odchylanej
- 316 mm
- Głębokość części naściennej
- 135 mm
- Kod IK
- IK08
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 750 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 46,55 kg
- Masa brutto
- 49 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Opis produktu
- DK Obudowy naścienne, 3-cz., SxWxG: 600x1012x473 mm, 21 U, IP 55, Część naścienna:, dwie szyny montażowe, pionowo
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi