Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, dołączona płyta montażowa. Stopień ochrony IP 55.
- Nr kat.:
- EL 2246605
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe - Opis produktu
- Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek) - Zakres dostawy
- Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole oraz z płytą montażową (w zestawie)
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Uchwyt Komfort mini do wkładek zamka
Zamek bębenkowy 3524 E - Jednostki wysokości
- 6 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 345 mm
Głębokość: 373 mm - Głębokość montażowa
- 320 mm
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 282 mm - Głębokość części odchylanej
- 216 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 485 mm x 299 mm
- Głębokość części naściennej
- 135 mm
- Kod IK
- IK08
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 300 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 23,719 kg
- Masa brutto
- 24,967 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177324312
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
- Obudowy naścienne EL, 3-cz., 6 U, SxWxG: 600x345x373 mm, IP 55, Drzwi „design” przeszklone przednie
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi