- Nr kat.:
- EL 2261605
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
 z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe
- Opis produktu
- Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części. 
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
 Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo 
- General colour
- RAL 7035 
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
 Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
- Zakres dostawy
- Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole oraz z płytą montażową (w zestawie)
 Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
 Drzwi ozdobne przeszklone
 1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
 Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady
 Zamek bębenkowy 3524 E
- Jednostki wysokości
- 21 U 
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
 Wysokość: 1.012 mm
 Głębokość: 373 mm
- Głębokość montażowa
- 320 mm 
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
 Wysokość prześwitu: 949 mm
- Głębokość części odchylanej
- 216 mm 
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 485 mm x 965 mm 
- Głębokość części naściennej
- 135 mm 
- Kod IK
- IK08 
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 750 N 
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa 
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 
- Opak.
- 1 szt. 
- Waga netto
- 50,35 kg
- Masa brutto
- 53 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Opis produktu
- 
Obudowy naścienne EL, 3-cz., 21 U, SxWxG: 600x1012x373 mm, IP 55, Drzwi „design” przeszklone przednie