Obudowy naścienne EL, 3-częściowe z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe

Nr kat.: EL 2271.605

Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, dołączona płyta montażowa. Stopień ochrony IP 55.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Nr kat.:
EL 2271.605
Wersja
Obudowy naścienne IT
z płytą montażową i szynami profilowymi, montaż na stałe
Opis produktu
Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
Materiał
Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy
Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole oraz z płytą montażową (w zestawie)
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady
Zamek bębenkowy 3524 E
Jednostki wysokości
21 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.012 mm
Głębokość: 473 mm
Głębokość montażowa
420 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 949 mm
Głębokość części odchylanej
316 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
485 mm x 965 mm
Głębokość części naściennej
135 mm
Kod IK
IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)
750 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Opak.
1 szt.
Waga netto
53,2 kg
Masa brutto
56 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177324435
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Opis produktu
Obudowy naścienne EL, 3-cz., 21 U, SxWxG: 600x1012x473 mm, IP 55, Drzwi „design” przeszklone przednie
Atesty
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne