Obudowy naścienne AE z wysuwaną ramą 19"

Nr kat.: DK 7644000

Obudowa naścienna do małych sieci, z wyciąganą płaszczyzną mocowania 19" i płytą kołnierzową z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w dnie. Stopień ochrony IP 54.

Nr kat.:
DK 7644000
Wersja
z wysuwaną ramą 19"
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Obudowa: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Rama wysuwna: Stal nierdzewna
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami na zawiasy
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta kołnierzowa z listwą szczotkową do wprowadzenia okablowania w podłodze obudowy
Rama wysuwana zamocowana na szynach teleskopowych
Filtr wylotu w podłodze obudowy oraz z boku, po lewej stronie
Okno wziernikowe z boku, po prawej stronie
Szyna wsporcza do kabli na tylnej ścianie
Dodatkowa szyna wsporcza okablowania do montażu na ramie wysuwnej
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 350 mm
Wysokość montażowa dla komponentów
10 U
Installation height U mounting frame vertical
4 U
Pozycja zawiasów
lewy
Liczba zamknięć
2
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54 w połączeniu z płytą kołnierzową dławików
Opak.
1 szt.
Waga netto
25,175 kg
Masa brutto
26,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Atesty
Lloyds Register of Shipping