Obudowy naścienne AE z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości

Nr kat.: DK 7641000

Obudowa naścienna do małych sieci, ze stałą płaszczyzną mocowania 19" i płytą kołnierzową z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w dnie. Stopień ochrony IP 55.

Nr kat.:
DK 7641000
Opis produktu
Obudowy naścienne dla małych sieci z wysoką klasą ochrony.
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Powierzchnia
Obudowa: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Szyny profilowe: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami na zawiasy
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta kołnierzowa z listwą szczotkową do wprowadzenia okablowania w podłodze obudowy
Szyny profilowe, 482,6 mm (19"), z bezstopniowo regulowaną głębokością
Szyna profilowa C do mocowania okablowania na tylnej ścianie
Kątownik z blachy do opcjonalnego montażu szyny uziemiającej lub jednocalowej listwy zasilania
Jednostki wysokości
8 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 350 mm
Głębokość montażowa
310 mm
Wysokość montażowa dla komponentów
8 U
Pozycja zawiasów
prawy, możliwość zmiany na lewą stronę
Liczba zamknięć
1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierzowej)
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 5
Ilość: 1
Opak.
1 szt.
Waga netto
17,23 kg
Masa brutto
18,137 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Opis produktu
DK Obudowy naścienne AE, SxWxG:600x380x350 mm, 8 U, AE 1339
Atesty
TÜV
VDE
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet