- Nr kat.:
- DK 7645000
- Opis produktu
- Obudowy naścienne dla małych sieci z wysoką klasą ochrony.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Szyny profilowe: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasy
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta kołnierzowa z listwą szczotkową do wprowadzenia okablowania w podłodze obudowy
Szyny profilowe, 482,6 mm (19"), z bezstopniowo regulowaną głębokością
Szyna profilowa C do mocowania okablowania na tylnej ścianie
Kątownik z blachy do opcjonalnego montażu szyny uziemiającej lub jednocalowej listwy zasilania
- Jednostki wysokości
- 16 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 760 mm
Głębokość: 350 mm
- Głębokość montażowa
- 310 mm
- Wysokość montażowa dla komponentów
- 16 U
- Pozycja zawiasów
- prawy, możliwość zmiany na lewą stronę
- Liczba zamknięć
- 2
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierzowej)
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 5
Ilość: 1
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 29,7 kg
- Masa brutto
- 30,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
-
DK Obudowy naścienne AE, SxWxG:600x760x350 mm, 16 U, AE 1376