Małogabarytowy rozdzielacz światłowodowy z poliwęglanu wzmacnianego włóknami szklanymi, z płytą montażową i dławikami kablowymi PG. Stopień ochrony IP 66.
- Nr kat.:
- DK 7451000
- Korzyści
- Płyta montażowa ze swobodną adaptacją 2 kaset światłowodowych i zabezpieczeniem przed obrotem (szerokość kaset zmienna od 92 do 120 mm)
- Płyta dzielona z listwą grzebieniową do mocowania przewodów, do zakrycia kaset światłowodowych i do zamocowania 2 Patch Paneli
- Wprowadzanie kabli przez przetłoczone wykroje i dławiki kablowe (2 x 22,5 mm i 12 x 12,5 mm)
- Materiał
- Obudowa z pokrywą: poliwęglan wzmacniany włóknami szklanymi
Śruby pokrywy: poliamid
Zatyczki izolacyjne: poliamid
Zapiankowana uszczelka PU - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z wydrążeniami dla śrubowych połączeń kablowych
Pokrywa z zawiasami i uszczelnieniem
2 śruby pokrywy, plombowane
Zatyczki izolacyjne do mocowania naściennego
Płyta montażowa
Płyta działowa
12 dławików kablowych M12 x 1,5
1 dławik kablowy M20 x 1,5 - Wymiary
- Szerokość: 180 mm
Wysokość: 254 mm
Głębokość: 90 mm - Maks. liczba światłowodów przy użyciu Patch Paneli
- 24
- Materiały podstawowe
- Poliwęglan
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,52 kg
- Masa brutto
- 1,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
- DK Małogabarytowy rozdzielacz światłowodowy, z płytą montażową, i mocowaniem kaset światłowodowych, IP 66, SxWxG: 180x254x90 mm