Obudowa naścienna AX, 3-częściowa

Nr kat.: AX 2261240

Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.

Nr kat.:
AX 2261240
Wersja
Obudowy naścienne IT
Materiał
Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy
Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe
Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębenkowy 3524 E
Uchwyt mini Komfort
Jednostki wysokości
12 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 612 mm
Głębokość: 473 mm
Głębokość montażowa
420 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 551 mm
Głębokość części odchylanej
316 mm
Głębokość części naściennej
135 mm
Liczba zamknięć
1
Obciążalność część odchylana (statyczna)
600 N
Obciążalność części naściennej (statyczna)
200 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Uchwyt mini Komfort
Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
Opak.
1 szt.
Waga netto
34 kg
Masa brutto
34,833 kg
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AX Obudowa naścienna, 3-częściowa, SxWxG: 600x612x473 mm, 12 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierzowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Selection guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne