Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.
- Nr kat.:
- AX 2261555
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek) - Zakres dostawy
- Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębenkowy 3524 E
Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe
2 filtry wylotowe Blue e+ 3238.300 (dołączone luzem)
Uchwyt mini Komfort - Jednostki wysokości
- 15 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 745 mm
Głębokość: 573 mm - Głębokość montażowa
- 520 mm
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 684 mm - Głębokość części odchylanej
- 416 mm
- Głębokość części naściennej
- 135 mm
- Liczba zamknięć
- 1
- Kod IK
- IK08
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 750 N
- Obciążalność części naściennej (statyczna)
- 250 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Uchwyt mini Komfort
Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Opis produktu
- AX Obudowa naścienna, 3-częściowa z filtrem wylotowym Blue e+, SxWxG: 600x745x573 mm, 15 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierzowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne