- Numer artykułu:
- 2262.155
- Wersja
- Obudowy naścienne IT
- Materiał
- Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek) - Zakres dostawy
- Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębenkowy 3524 E
Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe
Wraz materiałami uziemieniowymi i zestawem montażowym
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady - Jednostki wysokości
- 21 U
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.012 mm
Głębokość: 573 mm - Liczba zamknięć
- 1
- Kod IK
- IK08
- Obciążalność część odchylana (statyczna)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Uchwyt Komfort i 2-punktowa blokada
Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- Opis produktu
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa With Blue e+ outlet filter
Numer artykułu: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.