Obudowa naścienna AX, 3-częściowa z filtrem wylotowym Blue e+

Nr kat.: AX 2262165

Koncepcja dostawy trzyczęściowych obudów ściennych AX redukuje złożoność i zwiększa elastyczność. Dzięki modułowemu systemowi AX/VX obudowy nadają się do różnych zastosowań. Trzyczęściowa konstrukcja obudowy gwarantuje łatwy dostęp.

Nr kat.:
AX 2262165
Wersja
Obudowy naścienne IT
Materiał
Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy
Część naścienna: Płyta kołnierzowa zamknięta, góra i dół
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, szyny profilowe 19", przednie, montaż na stałe
Drzwi ozdobne przeszklone
Zamknięcie ozdobnych drzwi szklanych: zamek bębenkowy 3524 E
Zamknięcie części środkowej: 3 mm dwupiórkowe
2 filtry wylotowe Blue e+ 3238.300 (dołączone luzem)
Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady
Jednostki wysokości
21 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.012 mm
Głębokość: 673 mm
Głębokość montażowa
620 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 951 mm
Głębokość części odchylanej
516 mm
Głębokość części naściennej
135 mm
Liczba zamknięć
1
Kod IK
IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)
750 N
Obciążalność części naściennej (statyczna)
250 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Uchwyt Komfort i 2-punktowa blokada
Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177994041
Opis produktu
AX Obudowa naścienna, 3, SxWxG: 600x1012x673 mm, 21 U, część naścienna: zamknięta płyta kołnierzowa na górze i na dole, z uchwytem mini Komfort
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Selection guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne