Szafa Data Rack zapewniająca optymalny dostęp ze wszystkich stron podczas montażu i instalacji oraz dużą mobilność przy zastosowaniu podwójnych zestawów kołowych.
- Nr kat.:
- DK 7396000
- Materiał
- Rama profilowa, cokół: Blacha stalowa
Nogi: cynkowy odlew ciśnieniowy - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama profilowa, cokół: RAL 7035
Osłona, nogi: RAL 5018 - Zakres dostawy
- Sztywno skręcona rama profilowa z perforacją 482,6 mm (19")
Stabilny cokół ze zintegrowanymi nóżkami i możliwością zakotwiczenia w podłożu bez osłon nóżek
Akcesoria montażowe - Wymiary
- Szerokość: 550 mm
Wysokość: 1.722 mm
Głębokość: 750 mm - Jednostki wysokości
- 36 U
- Jednostki wysokości
- 36 U
- Odstęp od drugiej płaszczyzny mocowania, z rastrem 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Wymiar siatki między poziomami mocowania
- 50 mm
- Obciążalność płaszczyzn 19"
- 1 500 N
- Wskazówka
- Drugą płaszczyznę mocowania należy zamówić oddzielnie
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,1 kg
- Masa brutto
- 18,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 71,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177129894
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Opis produktu
- DK Ramy rozdzielcze Data Rack, Sztywna rama profilowa do mocowania, lub przymocowania komponentów 482,6 mm (19"), 36 U, SxWxG: 550x1721,8x750 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi