Data Rack

Nr kat.: DK 7400000

Szafa Data Rack zapewniająca optymalny dostęp ze wszystkich stron podczas montażu i instalacji oraz dużą mobilność przy zastosowaniu podwójnych zestawów kołowych.

Nr kat.:
DK 7400000
Materiał
Rama profilowa, cokół: Blacha stalowa
Nogi: cynkowy odlew ciśnieniowy
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama profilowa, cokół: RAL 7035
Osłona, nogi: RAL 5018
Zakres dostawy
Sztywno skręcona rama profilowa z perforacją 482,6 mm (19")
Stabilny cokół ze zintegrowanymi nóżkami i możliwością zakotwiczenia w podłożu bez osłon nóżek
Akcesoria montażowe
Wymiary
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 1.900 mm
Głębokość: 750 mm
Jednostki wysokości
40 U
Odstęp od drugiej płaszczyzny mocowania, z rastrem 50 mm
150 ‐ 350 mm
Wymiar siatki między poziomami mocowania
50 mm
Obciążalność płaszczyzn 19"
1 500 N
Wskazówka
Drugą płaszczyznę mocowania należy zamówić oddzielnie
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
18,5 kg
Masa brutto
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Opis produktu
DK Ramy rozdzielcze Data Rack, Sztywna rama profilowa do mocowania, lub przymocowania komponentów 482,6 mm (19"), 40 U, SxWxG: 550x1899,5x750 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne