Szafa z przestrzenią funkcyjną VX IT 4-częśc., wentylowane

Nr kat.: VX 5313185

VX IT, wentylowana, do klimatyzacji pomieszczeń. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Nr kat.:
VX 5313185
Opis produktu
Inteligentne rozwiązanie obudowy do integracji różnych aplikacji w centralnej, wspólnej obudowie, dla różnych grup użytkowników i uprawnień dostępu. Całkowite, fizycznie odseparowane instalacje, w tym osobne okablowanie, z podziałem na poczwórne przestrzenie instalacyjne do indywidualnej zabudowy każdej przestrzeni funkcyjnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do umieszczonej infrastruktury IT.
Korzyści
Szafa wstępnie zmontowana z płaszczyzną montażową 482,6 mm (19"), po jednej przestrzeni funkcyjnej z przodu i z tyłu z możliwością indywidualnej, niezależnej regulacji
Odległość płaszczyzn zmontowana 740 mm, z możliwością indywidualnej regulacji
Możliwość zmiany zawiasu z prawej strony na lewą
Możliwość łączenia szeregowego we wszystkich kierunkach
Prowadnice powietrza zintegrowane z ramą montażową 19"
Kąt otwarcia drzwi maks. 130°, w szeregu maks. 115°
Dane techniczne
Mask. obciążalność 250 kg na każdy przedział
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta dachowa: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta podłogi: blacha stalowa, 1,0 mm
Drzwi frontowe i tylne: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyny profilowe: blacha stalowa, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Płaszczyzna montażowa 19", zawiasy i uchwyty lakierowane RAL 9005
Zakres dostawy
VX IT szafa kolokacyjna, z czterema odseparowanymi, zamkniętymi sekcjami instalacyjnymi
W każdej przestrzeni funkcyjnej płaszczyzna montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, przykręcana do ścian działowych z lewej i z prawej strony
Płyta podłogi dzielona na środku, wstępnie zamontowana na całej głębokości szafy
4x drzwi wentylowane stalowe, przednie tylne
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Z wyrównaniem potencjałów, przygotowane do montażu linek uziemiających
Dwie płaszczyzny mocowania 482,6 mm (19”) z przodu i z tyłu dla każdej przestrzeni, o regulowanej głębokości, z przodu ze zintegrowaną separacją powietrzną
8 klucze
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
Mocowanie 19"
4 x 11 U
Z płaszczyzną montażową 482,6 mm (19"), po jednej przestrzeni funkcyjnej z przodu i z tyłu z możliwością indywidualnej, niezależnej regulacji
Wersja
Szafa z przestrzenią funkcyjną, 4 x 11 U
Wersja dachu
Płyta dachowa, jednoczęściowa, z obustronnym prowadzeniem kabli w środkowej części dachu
Design doors
Kąt otwarcia drzwi maks. 130°
Wraz z 2-punktowym zamknięciem prętowym
Wersja drzwi tylnych
4-częśc., wentylowane
Wersja drzwi przednich
4-częśc., wentylowane
Wersja szyn profilowych
Szyny profilowe 19" w szafie VX IT kolokacyjnej sekcyjnej
Wersja podłogi
Rama podłogowa z zamontowaną, wyciąganą, dwuczęściową, pełną płytą podłogi
Wersja płaszczyzn 19"
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Płaszczyzna montażowa 19" z uniwersalnymi kątownikami montażowymi, przednia i tylna, z regulacją głębokości, siatka 12,5 mm, z lewej i z prawej strony przykręcana do ścian działowych, ze zintegrowanymi prowadnicami powietrza
Wersja pozycji szyn profilowych
Płaszczyzna 19" przednia i tylna
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
EAN
4028177950061
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
VX IT szafa kolokacyjna sekcyjna, drzwi wentylowane, 4 sekcje funkcyjne, płaszczyzna 19" przednia i tylna, 4 x 11 U, SWG: 600x2200x1000 mm, rama obudowy i części płaskie: RAL 7035, zabudowa wewnętrzna: RAL 9005
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne