VX IT, wentylowana, do klimatyzacji pomieszczeń. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.
- Nr kat.:
- VX 5316185
- Opis produktu
- Inteligentne rozwiązanie obudowy do integracji różnych aplikacji w centralnej, wspólnej obudowie, dla różnych grup użytkowników i uprawnień dostępu. Całkowite, fizycznie odseparowane instalacje, w tym osobne okablowanie, z podziałem na poczwórne przestrzenie instalacyjne do indywidualnej zabudowy każdej przestrzeni funkcyjnej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do umieszczonej infrastruktury IT.
- Korzyści
- Szafa wstępnie zmontowana z płaszczyzną montażową 482,6 mm (19"), po jednej przestrzeni funkcyjnej z przodu i z tyłu z możliwością indywidualnej, niezależnej regulacji
- Odległość płaszczyzn zmontowana 740 mm, z możliwością indywidualnej regulacji
- Możliwość zmiany zawiasu z prawej strony na lewą
- Możliwość łączenia szeregowego we wszystkich kierunkach
- Prowadnice powietrza zintegrowane z ramą montażową 19"
- Kąt otwarcia drzwi maks. 130°, w szeregu maks. 115°
- Dane techniczne
- Mask. obciążalność 250 kg na każdy przedział
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta dachowa: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta podłogi: blacha stalowa, 1,0 mm
Drzwi frontowe i tylne: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyny profilowe: blacha stalowa, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Płaszczyzna montażowa 19", zawiasy i uchwyty lakierowane RAL 9005 - Zakres dostawy
- VX IT szafa kolokacyjna, z czterema odseparowanymi, zamkniętymi sekcjami instalacyjnymi
W każdej przestrzeni funkcyjnej płaszczyzna montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, przykręcana do ścian działowych z lewej i z prawej strony
Płyta podłogi dzielona na środku, wstępnie zamontowana na całej głębokości szafy
4x drzwi wentylowane stalowe, przednie tylne
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Z wyrównaniem potencjałów, przygotowane do montażu linek uziemiających
Dwie płaszczyzny mocowania 482,6 mm (19”) z przodu i z tyłu dla każdej przestrzeni, o regulowanej głębokości, z przodu ze zintegrowaną separacją powietrzną
8 klucze - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.200 mm - Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Mocowanie 19"
- 4 x 11 U
- Z płaszczyzną montażową 482,6 mm (19"), po jednej przestrzeni funkcyjnej z przodu i z tyłu z możliwością indywidualnej, niezależnej regulacji
- Wersja
- Szafa z przestrzenią funkcyjną, 4 x 11 U
- Wersja dachu
- Płyta dachowa, jednoczęściowa, z obustronnym prowadzeniem kabli w środkowej części dachu
- Design doors
- Kąt otwarcia drzwi maks. 130°
- Wraz z 2-punktowym zamknięciem prętowym
- Wersja drzwi tylnych
- 4-częśc., wentylowane
- Wersja drzwi przednich
- 4-częśc., wentylowane
- Wersja szyn profilowych
- Szyny profilowe 19" w szafie VX IT kolokacyjnej sekcyjnej
- Wersja podłogi
- Rama podłogowa z zamontowaną, wyciąganą, dwuczęściową, pełną płytą podłogi
- Wersja płaszczyzn 19"
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Płaszczyzna montażowa 19" z uniwersalnymi kątownikami montażowymi, przednia i tylna, z regulacją głębokości, siatka 12,5 mm, z lewej i z prawej strony przykręcana do ścian działowych, ze zintegrowanymi prowadnicami powietrza
- Prowadnica powietrza ze zintegrowanym, pionowym wycięciem montażowym 1 U 19" z prawej i z lewej strony na przedział, jako dodatkowa przestrzeń do zabudowy wewnętrznej lub do prowadzenia kabli.
- Wersja pozycji szyn profilowych
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 235 kg
- Masa brutto
- 250 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177950122
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- VX IT szafa kolokacyjna sekcyjna, drzwi wentylowane, 4 sekcje funkcyjne, płaszczyzna 19" przednia i tylna, 4 x 11 U, SWG: 800x2200x1200 mm, rama obudowy i części płaskie: RAL 7035, zabudowa wewnętrzna: RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi