Szafa sieciowa IT, zmontowana z drzwiami przeszklonymi, z szynami profilowymi 19", ścianami bocznymi i cokołem.
- Nr kat.:
- TX 7888040
- Wersja
- 1 generacja
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi - Korzyści
- Zmienne prowadzenie kabli w zależności od miejsca
- Bezpieczne układanie kabli z zachowaniem krytycznego promienia zgięcia
- Prowadzenie kabli oparte na koncepcji „wodospadu“: łatwe i bezpieczne prowadzenie okablowania przez dach
- Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
- Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta, przykręcana z zakrytym wycięciem w tylnej części do instalacji jednostki wentylatorowej dla aktywnej wentylacji
- Do wzmocnienia wentylacji pasywnej możliwe jest uniesienie płyty dachowej za pomocą elementów dystansowych
- Dach z zakrytym wycięciem do instalacji jednostki wentylatorowej dla aktywnej wentylacji
- Akcesoria kompatybilne z TS i VX
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
Rama obudowy, dach i drzwi z uchwytami: RAL|7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta, przykręcana z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Sprawdzone uziemienie ramy, zamontowane według PN-EN 60 950
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
System cokołów VX, 100 mm, zamontowany
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
Osłony cokołów, wentylowane (dołączone luzem)
4 sworznie dystansujące, 20 mm, do podnoszenia płyty dachowej (w zestawie)
Zestaw szczotek do wprowadzania kabli w dachu (dołączony)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
24 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
4 szyny prowadzące kable do mocowania kabli w głębokości szafy za pomocą wieszaków kablowych (dołączone)
Paleta IPPC
Szyny profilowe 19" - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 800 mm - Jednostki wysokości
- 24 U
- Jednostki wysokości
- 24 U
- Wysokość cokołu
- 100 mm
- Wysokość z cokołem
- 1 300 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 445 mm
- Wersja
- wstępnie złożone
- ze ścianami bocznymi
- Wersja dachu
- Płyta dachowa, jednoczęściowa, przykręcana z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
- Wersja płaszczyzn 19"
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Wersja pozycji szyn profilowych
- Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
- Obciążalność
- 5000 N
- Wskazówka
- Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte
- Listwy szczotkowe do zakrycia wprowadzenia kabla są dostępne oddzielnie i można je wygodnie zamówić w naszym programie akcesoriów.
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 102 kg
- Masa brutto
- 107,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177972438
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- Szafa sieciowa TX CableNet wstępnie zmontowana z drzwiami przeszklonymi z przodu z uchwytem ozdobnym, drzwi blaszane tylne, ściany boczne i cokół oraz najważniejsze elementy do prowadzenia kabli, SxWxG: 800x1200+100x800 mm, 24 U
- Atesty
- UL + C-UL (listed)