TX CableNet - większa oszczędność miejsca dzięki szafom IT bez nadmiernej szerokości lub głębokości. Ta szafa sieciowa IT nadaje się również do stosowania w mniejszych strukturach sieci IT i jest już optymalnie przygotowana do indywidualnej zabudowy.
- Nr kat.:
- TX 7888898
- Wersja
- 2 generacja
wstępnie złożone
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi
Z płytą dachową - Opis produktu
- Optymalne rozwiązanie szaf IT do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni, niskiej wysokości sufitu lub trudno dostępnych.Brak strat mocy z powodu nieużywanych jednostek wysokości w instalacjach składających się wyłącznie z niewielkich komponentów elektrycznych.
- Korzyści
- Nowa koncepcja dachu: pełne wykorzystanie głębokości na okablowanie i możliwość integracji modułu wentylatorowego
- Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy
- Szyny profilowe 19" z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
- Ściany boczne przykręcane do szybkiego dostępu
- System cokołów VX, wentylowany, do łatwego wprowadzania kabli przez część podłogową w szeregu, z dodatkowym wsparciem dla klimatyzacji.
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z szynami profilowymi 19" z przodu i z tyłu
Ściany boczne
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Listwa szczotkowa
Szyna 19" typu kombi
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M5, nakrętki klatkowe M5, przewodzące (dołączone)
Wieszaki kablowe (dołączone luzem)
Wraz z zestawem montażowym
Płyta dachowa przykręcana, z zakrytym obustronnym wprowadzeniem kabla na całej głębokości szafy oraz środkowym zakrytym wycięciem ułatwiającym integrację modułu wentylatorowego. - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 445 mm
- Wersja
- wstępnie złożone
- ze ścianami bocznymi
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone, jednoczęściowe
- z szybą ze szkła bezpiecznego 3 mm
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Obciążalność
- 5000 N
- Obciążalność (statyczna)
- 500 kg
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Wskazówka
- Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte
- Listwy szczotkowe do zakrycia wprowadzenia kabla są dostępne oddzielnie i można je wygodnie zamówić w naszym programie akcesoriów.
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 132,5 kg
- Masa brutto
- 142,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177994645
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TX CableNet, z drzwiami przeszklonymi, płytą dachową, ścianami bocznymi, szynami profilowymi 19", zmontowana, SxWxG: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi