Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.
- Nr kat.:
- TX 7888731
- Wersja
- 2 generacja
z możliwością rozłożenia,
wentylowane
ze ścianami bocznymi - Opis produktu
- Optymalne rozwiązanie szaf IT do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni, niskiej wysokości sufitu lub trudno dostępnych.Brak strat mocy z powodu nieużywanych jednostek wysokości w instalacjach składających się wyłącznie z niewielkich komponentów elektrycznych.
- Korzyści
- Płyta dachowa przykręcana, z zakrytym obustronnym wprowadzeniem kabla na całej głębokości szafy oraz środkowym zakrytym wycięciem ułatwiającym integrację modułu wentylatorowego.
- Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy
- Ściany boczne przykręcane do szybkiego dostępu
- Szyny 19" profilowe, z regulacją szerokości i głębokości oraz z możliwością asymetrycznego rozmieszczenia zabudowy wewnętrznej
- Możliwość rozłożenia
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z możliwością rozłożenia, z szynami profilowymi 19" z przodu i z tyłu
Ściany boczne
Płyta dachowa przykręcana, z zakrytym obustronnym wprowadzeniem kabla na całej głębokości szafy oraz środkowym zakrytym wycięciem ułatwiającym integrację modułu wentylatorowego. - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 645 mm
- Mocowanie 19"
- z możliwością rozłożenia,
- Wersja
- ze ścianami bocznymi
- Design doors
- wentylowane
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane
- Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
- Obciążalność
- 5000 N
- Obciążalność (statyczna)
- 500 kg
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 125 kg
- Masa brutto
- 135 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177997592
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TX CableNet, z drzwiami wentylowanymi, płytą dachową, ścianami bocznymi, szynami profilowymi 19", obudowa z możliwością rozłożenia, SxWxG: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi