Wersja VX IT Standard, bez drzwi frontowych i tylnych
- Nr kat.:
- VX 1182097
- Wersja
- Stelaż szafy VX z płytą dachową
bez drzwi przednich i tylnych
wentylowane
bez ścian bocznych - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i dach: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 150 mm / 330 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 720 mm
- Mocowanie 19"
- Na poprzeczce wgłębnej na górze i na dole przykręcana na szynie nośnej do stelaża ramy
- Wersja
- Standard
- Wersja dachu
- wieloczęściowa, z bocznym obustronnym wprowadzeniem kabli w głębokości, przygotowana pod moduł wentylatorowy
- Wersja szyn profilowych
- Szyny profilowe 19" standard w VX IT
- Wersja podłogi
- otwarty
- Wersja płaszczyzn 19"
- przednie i tylne
- Obciążalność
- 15 000 N
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na szafę wg UL 2416
- 12 000 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 73 kg
- Masa brutto
- 76 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- VX IT Open, szyny profilowe 19" na wspornikach wgłębnych, na szynie nośnej przykręcane na górze i na dole oraz na szynie nośnej do stelaża ramy, SxWxG: 800x2000x1200 mm, RAL 7035
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi