Otwartość. Efektywność. Skalowalność. Twoja infrastruktura IT z OCP ORV3 bez szyny zbiorczej. Open Compute Project (OCP) zrzesza wiodące przedsiębiorstwa, których celem jest zwiększenie efektywności, skalowalności i zrównoważonego rozwoju otwartych infrastruktur IT. Rittal wspiera tę wizję dzięki zgodnej z OCP wersji Open Rack 3 (ORV3) – teraz również bez zintegrowanej szyny zbiorczej.
- Nr kat.:
- IT 7100110
- Wersja
- Otwarty stelaż ramowy
bez szyn zbiorczych - Opis produktu
- Innowacyjny system rackowy umożliwia indywidualne zasilanie i zapewnia maksymalną elastyczność podczas planowania infrastruktury. Wybierz odpowiednią szynę zbiorczą – od 18 kW do 80 kW – i skonfiguruj system zgodnie z własnymi potrzebami.
- Korzyści
- Modułowy system umożliwiający indywidualną rozbudowę
- Elastyczny wybór szyny zbiorczej, dostosowanej do gęstości mocy szafy rack
- Możliwość modernizacji bez wymiany całego systemu
- Modułowa konstrukcja do zastosowań AI i HPC
- Komponenty w szafie obsługujące funkcję Hot Plug umożliwiają łatwą konserwację.
- Można uzupełnić odpowiednim rozwiązaniem DLC bezpośredniego chłodzenia cieczą
- Szybka integracja dzięki zintegrowanym modułom rolek, prowadnicom powietrza i nóżkom poziomującym
- W ofercie akcesoriów dostępne są szyny IT i zasilające, adaptery 19", a także drzwi i ściany boczne
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Rack OCP ORV3
2 poprzeczki, zmontowane
Wstępnie zainstalowane rolki do dużych obciążeń
Nóżki poziomujące, zmontowane
Uszczelka szeregowa - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.286 mm
Głębokość: 1.068 mm - Jednostki wysokości
- 44 OU
- Obciążalność
- 14 000 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- Szafa OCP ORV3 bez szyny zbiorczej, 44 OU, SxWxG: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005