Rack OCP ORV3

Nr kat.: IT 7100120

OCP to rozwijająca się międzynarodowa społeczność, której celem jest uproszczenie i optymalizacja infrastruktury IT. Szafa Rittal OCP ORV3 jest zaakceptowana przez OCP i gotowa do natychmiastowego użycia. Proste dostosowania i uzupełnienia są możliwe w dowolnym momencie dzięki programowi akcesoriów. Szafa OCP ORV3 jest również przygotowana do montażu rozwiązania Direct Liquid Cooling (DLC). Dzięki tej szafie podniesiesz efektywność i gęstość mocy na nowy poziom.

Nr kat.:
IT 7100120
Wersja
Otwarty stelaż ramowy
Z szynami zbiorczymi
Przygotowany do wprowadzania kabli w dachu i w podłodze
Prowadzenie kabli z przodu na całej wysokości
Korzyści
Możliwość mocowania komponentów 21" OCP i bezpośredni styk na szynie prądowej
Szybki montaż i serwis możliwy dzięki instalacji zatrzaskowej "click-in" w IT i IT OCP systemu szyn zasilających
Kompleksowe zarządzanie okablowaniem w przedniej szafie na całej wysokości
Idealnie nadaje się do klastra obliczeniowego wysokiej wydajności i technologii AI dzięki przygotowaniu do rozwiązań Direct Liquid Cooling do odprowadzania obciążenia cieplnego generowanego w szafie
Zintegrowane rolki do dużych obciążeń ułatwiają transport i przemieszczanie w centrum danych
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Rack OCP ORV3
Szyna prądowa OCP do maks. 48 DC/18 kW
2 poprzeczki, zmontowane
Nóżki poziomujące, zmontowane
4 rolki (swobodnie obracane)
Uszczelka szeregowa
Prowadnica powietrza
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.286 mm
Głębokość: 1.068 mm
Jednostki wysokości
44 OU
Obciążalność
14 000 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Moc znamionowa
18 kW
Napięcie znamionowe robocze
48 V DC
Opak.
1 szt.
Waga netto
172 kg
Masa brutto
200 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
Szafa OCP ORV3 z szyną zbiorczą, 44 OU, SxWxG: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Atesty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Product presentations