Świat IT zmienia się, a utrzymującym się trendem jest centralizacja IT w większych centrach danych. Naszą odpowiedzią są TX Colo, idealnie przystosowane do zastosowań w dużych centrach danych. Dzięki przemyślanej konfiguracji, TX Colo są natychmiast gotowe do użycia i dostosowane do aplikacji klientów!
- Nr kat.:
- TX 5541245
- Wersja
- Standard
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: lakierowana
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
- General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i dach: RAL 7035
Drzwi: RAL 7035
Uchwyt i zawiasy: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130°
Drzwi tylne z blachy stalowej, dzielone, wentylowane, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort VX z kodem cyfrowym
Płyta dachowa, z wejściem kablowym po pełnej głębokości szafy, z lewej i z prawej strony
Ściana działowa, zamontowane po lewej stronie szafy
Korytko kablowe 150 mm, zamontowane z tyłu po prawej stronie szafy
10 nakrętek klatkowych ze śrubą (dołączone)
Akcesoria do uziemienia (załączone luzem)
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Prowadnica powietrza
Zestaw do łączenia szeregowego (dołączony luzem) - Grubość materiału drzwi
- 1,2 mm
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.450 mm
Głębokość: 1.200 mm - Jednostki wysokości
- 52 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- Mocowanie 19"
- Szafa o szerokości 800 mm zamontowana na poprzeczkach
- Wersja
- Standard
- Wersja dachu
- Płyta dachowa, z wejściem kablowym po pełnej głębokości szafy, z lewej i z prawej strony
- Design doors
- Drzwi wentylowane
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi z blachy stalowej, wentylowane
- Dwuczęściowe
- Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi z blachy stalowej, wentylowane
- Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane
- Jednoczęściowa
- Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
- Wersja podłogi
- otwarty
- Wersja pozycji szyn profilowych
- Płaszczyzna 19" przednia i tylna
- Obciążalność
- 15 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 145 kg
- Masa brutto
- 151 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TX Szafa serwerowa Colocation, SxWxG: 800x2450x1200 mm, 52 U, przednie drzwi z blachy stalowej wentylowane, tylne drzwi z blachy stalowej wentylowane, dzielone pionowo, zawiasy 130° z przodu i z tyłu
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi