Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, z szynami profilowymi 19"

Nr kat.: DK 5526120

TS IT, zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości, o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

PDU basic

PDU managed

PDU UK, wersja metered

PDU metered

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK basic

Nr kat.:
DK 5526120
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie płaszczyzny mocowania 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu, zmienne, na wspornikach z szybkim mocowaniem
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, do wprowadzania kabli poprzecznie z tyłu, z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 600 mm
Jednostki wysokości
24 U
Jednostki wysokości
24 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
84 mm / 168 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
345 mm
Design doors
pełne
Wersja płaszczyzn 19"
Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
Obciążalność
15 000 N
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
57,2 kg
Masa brutto
58,2 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177702714
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, szyny profilowe 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 600 x 1200 x 600 mm, 24 U
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne
Visio Shapes